12 W/ft², 40 ft², Besleme voltajı [V] AC: 120
088L3156
Kablo tipi: Çift iletken
088L3156
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | LX Mat 120V, 40 Sq. Ft., 480W |
| Akım [A] [Maks.] | 4.0 A |
| Alev geciktirici | Evet |
| Besleme voltajı [V] AC | 120 V |
| Çalışma dışı sıcaklık [°F] [Maks.] | 212 °F |
| Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.] | 149 °F |
| CE mark | No |
| Çekme direnci [N] | 120 N |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVC |
| Dış kılıf rengi | Kırmızı |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| Isıtma çıkışı [W] | 480 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
| Kablo çapı [inç] | 0.19 in |
| Kablo direnci [Ohm] | 30.0000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kaplama alanı [ft²] | 40 ft² |
| Kurşunsuz | Evet |
| Kurulum sıcaklığı [°F] | 23 °F |
| Material Description | LX Mat 120V, 40 Sq. Ft., 480W |
| Onay | c CSA us |
| Onay standardı | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sertifika şirketi | C CSA US |
| Set aksesuarları | No |
| Şilte çıkışı [W/ft²] | 12 W/ft² |
| Şilte genişliği [m] | 2.0 ft |
| Şilte uzunluğu [ft] | 20.0 ft |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.0 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTWB |
| Soğuk uç uzunluğu [ft] | 13.0 ft |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | LX Mat |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | LXmat |
| UV Korumalı | Hayır |
| Uygulama | Floor heating |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.54 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.515 Kilogram |
| Hacim | 22.739 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140192 |
| Proposition 65 | Cancer |