37 W/ft², 90 ft², Besleme voltajı [V] AC: 240
088L3302
Kablo tipi: Çift iletken
088L3302
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | GX Mat 240V, 45 Ft., 90 Sq. Ft., 3495W |
| Akım [A] [Maks.] | 14.6 A |
| Alev geciktirici | Evet |
| Besleme voltajı [V] AC | 240 V |
| Çalışma dışı sıcaklık [°F] [Maks.] | 220 °F |
| Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.] | 149 °F |
| CE mark | No |
| Çekme direnci [N] | 120 N |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | 2000 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVC |
| Dış kılıf rengi | Siyah |
| Dolgu malzemesi | PEX |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| Isıtma çıkışı [W] | 3495 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
| Kablo çapı [inç] | 0.25 in |
| Kablo direnci [Ohm] | 16.5000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
| Kaplama alanı [ft²] | 90 ft² |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurşunsuz | Evet |
| Kurulum sıcaklığı [°F] | 23 °F |
| Material Description | GX Mat 240V, 45 Ft., 90 Sq. Ft., 3495W, |
| Onay | E543796 |
| Onay standardı | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Paket derinliği [mm] | 632 mm |
| Paket genişliği [mm] | 600 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 800 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sertifika şirketi | UL LLC |
| Set aksesuarları | No |
| Şilte çıkışı [W/ft²] | 37 W/ft² |
| Şilte genişliği [m] | 2.0 ft |
| Şilte uzunluğu [ft] | 45.0 ft |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | AWG12 |
| Soğuk uç uzunluğu [ft] | 19.6 ft |
| UL mark | Yes |
| Ürün açıklaması | GX Mat |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | GXmat |
| UV Korumalı | Evet |
| Uygulama | Ground ice and snow melting |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6.819 Kilogram |
| Net ağırlık | 6.751 Kilogram |
| Hacim | 0.075 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466175675 |
| Proposition 65 | Cancer |