Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

50 W/ft², 70 ft², Besleme voltajı [V] AC: 208

088L3231

Kablo tipi: Çift iletken

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaGX Mat 208V, 35 Ft. 70 Sq. Ft. 3400W
Akım [A] [Maks.]16.4 A
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC208 V
Çalışma dışı sıcaklık [°F] [Maks.]220 °F
Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.]149 °F
CE markNo
Çekme direnci [N]120 N
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]2000 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiSiyah
Dolgu malzemesiPEX
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]3415 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [inç]0.25 in
Kablo direnci [Ohm]12.7000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kaplama alanı [ft²]70 ft²
Önemli özellikler
Değer
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°F]23 °F
Material DescriptionGX Mat 208V, 35 Ft. 70 Sq. Ft. 3415W
OnayE543796
Onay standardıCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Paket derinliği [mm]90 mm
Paket genişliği [mm]105 mm
Paket yüksekliği [mm]330 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiUL LLC
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/ft²]50 W/ft²
Şilte genişliği [m]2.0 ft
Şilte uzunluğu [ft]35.0 ft
Soğuk uçEvet
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiAWG12
Soğuk uç uzunluğu [ft]19.6 ft
UL markYes
Ürün açıklamasıGX Mat
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiGXmat
UV KorumalıEvet
UygulamaGround ice and snow melting

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.936 Kilogram
Net ağırlık6.867 Kilogram
Hacim74.851 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466149423
Proposition 65Cancer