Danfoss logo
ECsafe100T

ECsnow 300T, 300 W/m², 14.80 m², Besleme voltajı [V] AC: 400

088L6532

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 1, Şilte uzunluğu [m]: 14.8

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECsnow 300T 14,8m² 400V 4200W
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC400 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>300 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiSiyah
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]4200 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]37.6000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.00 mm
Kaplama alanı [m²]14.80 m²
Önemli özellikler
Değer
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECsnow 300T 14,8 m² 1x14,8m 400V
OnayCE
Paket derinliği [mm]920 mm
Paket genişliği [mm]300 mm
Paket yüksekliği [mm]300 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]300 W/m²
Şilte genişliği [m]1.0 m
Şilte uzunluğu [m]14.80 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]10.0 m
UL markNo
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECsnow 300T
UV KorumalıEvet
UygulamaGround ice and snow meltingRoof frost protection
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.019 Kilogram
Net ağırlık8.93 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim82.8 Litre
EAN/UPC5703466246658