Danfoss logo
ECsafe100T

ECsnow 300T, 300 W/m², 21.20 m², Besleme voltajı [V] AC: 400

088L6529

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 28.2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECsnow 300T 21,2m² 400V 6570W
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC400 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>300 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiSiyah
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]6570 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]24.4000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.00 mm
Kaplama alanı [m²]21.20 m²
Önemli özellikler
Değer
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECsnow 300T 21,2 m² 0,75x28,2m 400V
OnayCE
Paket derinliği [mm]680 mm
Paket genişliği [mm]300 mm
Paket yüksekliği [mm]300 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]300 W/m²
Şilte genişliği [m]0.8 m
Şilte uzunluğu [m]28.20 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]2.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]10.0 m
UL markNo
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECsnow 300T
UV KorumalıEvet
UygulamaGround ice and snow meltingRoof frost protection
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15.58 Kilogram
Net ağırlık15.424 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466246627