Danfoss logo
ECsafe100T

ECsnow 300T, 300 W/m², 1.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

088L6495

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECsnow 300T 1m² 230V 290W
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>300 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiSiyah
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]290 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]183.7000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.00 mm
Kaplama alanı [m²]1.00 m²
Önemli özellikler
Değer
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECsnow 300T 1 m² 0,5x2m 230V
OnayCE
Paket derinliği [mm]520 mm
Paket genişliği [mm]150 mm
Paket yüksekliği [mm]150 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]300 W/m²
Şilte genişliği [m]0.5 m
Şilte uzunluğu [m]2.00 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]10.0 m
UL markNo
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECsnow 300T
UV KorumalıEvet
UygulamaGround ice and snow meltingRoof frost protection
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.29 Kilogram
Net ağırlık2.267 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim11.7 Litre
EAN/UPC5703466246306