ECsnow 250T, 250 W/m², 21.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 400
088L6488
Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 28
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: ECsnow
Önerilen alternatif: 83902073
088L6488
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECsnow 250T 21m² 400V 5210W |
| Alev geciktirici | Evet |
| Besleme voltajı [V] AC | 400 V |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | >300 N |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVC |
| Dış kılıf rengi | Siyah |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| Isıtma çıkışı [W] | 5210 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Bakır örgü |
| Kablo çapı [mm] | 7.0 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 30.7000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
| Kalınlık [mm] | 7.00 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kaplama alanı [m²] | 21.00 m² |
| Kurşunsuz | Evet |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | ECsnow 250T 21m² 400V 5210W |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 180 mm |
| Paket genişliği [mm] | 180 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 680 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Set aksesuarları | No |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 250 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 0.8 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 28.00 m |
| Soğuk uç | Hayır |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.5 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 3 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTCL |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 10.0 m |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | ECsnow 250T |
| UV Korumalı | Evet |
| Uygulama | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 12.58 Kilogram |
| Net ağırlık | 12.454 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 28 Litre |
| EAN/UPC | 5703466247419 |