Danfoss logo
ECsnow 250T

ECsnow 250T, 250 W/m², 2.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 400

088L6483

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 2.6
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: ECsnow

Önerilen alternatif: 83902050

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECsnow 250T 2m² 400V 460W
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC400 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>300 N
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiSiyah
Eleman IP SınıfıIPX7
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]460 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıBakır örgü
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]347.8000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.00 mm
Önemli özellikler
Değer
Kaplama alanı [m²]2.00 m²
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECsnow 250T 2m² 400V 460W
OnayCE
Paket derinliği [mm]180 mm
Paket genişliği [mm]180 mm
Paket yüksekliği [mm]680 mm
Product lineElectric Heating
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]250 W/m²
Şilte genişliği [m]0.8 m
Şilte uzunluğu [m]2.60 m
Soğuk uçHayır
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]10.0 m
UL markNo
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECsnow 250T
UV KorumalıEvet
UygulamaGround ice and snow meltingRoof frost protection

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.83 Kilogram
Net ağırlık2.802 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim22.68 Litre
EAN/UPC5703466247990