ECsafe 100T, 100 W/m², 7.50 m², Besleme voltajı [V] AC: 400
088L6467
Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 1, Şilte uzunluğu [m]: 7.5
088L6467
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECsafe 100T 7,5m² 400V 760W |
| Alev geciktirici | Evet |
| Besleme voltajı [V] AC | 400 V |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | >500 N |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVC |
| Dış kılıf rengi | Siyah |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | XLPE |
| Isıtma çıkışı [W] | 760 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
| Kablo çapı [mm] | 6.9 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 212.9000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kalınlık [mm] | 6.90 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 7.50 m² |
| Kurşunsuz | Evet |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | ECsafe 100T 7,5m² 400V 760W |
| Onay | CE |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Set aksesuarları | No |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 100 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 1.0 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 7.50 m |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.5 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 3 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTCL |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 10.0 m |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | ECsafe 100T |
| UV Korumalı | Evet |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.22 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.007 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 26.588 Litre |
| EAN/UPC | 5703466246214 |