Danfoss logo
ECsafe100T

ECsafe 100T, 100 W/m², 7.20 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

088L6453

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 1, Şilte uzunluğu [m]: 7.2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECsafe 100T 7,2m² 230V 720W
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>500 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiSiyah
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuXLPE
Isıtma çıkışı [W]720 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]6.9 mm
Kablo direnci [Ohm]73.6000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Önemli özellikler
Değer
Kalınlık [mm]6.90 mm
Kaplama alanı [m²]7.20 m²
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECsafe 100T 7,2m² 230V 720W
OnayCE
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]100 W/m²
Şilte genişliği [m]1.0 m
Şilte uzunluğu [m]7.20 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]10.0 m
UL markNo
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECsafe 100T
UV KorumalıEvet
UygulamaFloor heating
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1 Kilogram
Net ağırlık1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim26.588 Litre
EAN/UPC5703466246061