Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

ECmat 85T PRE, 85 W/m², 6.50 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

088L6412

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 13.1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECmat 85T PRE 6,5m² 230V 555W
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]60 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]300 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVDF
Dış kılıf rengiKırmızı
Eleman IP SınıfıIPX7
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]555 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]3.0 mm
Kablo direnci [Ohm]95.1000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]3.50 mm
Kaplama alanı [m²]6.50 m²
Önemli özellikler
Değer
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECmat 85T PRE 6,5m² 230V 555W
OnayCE
Paket derinliği [mm]268 mm
Paket genişliği [mm]305 mm
Paket yüksekliği [mm]595 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]85 W/m²
Şilte genişliği [m]0.5 m
Şilte uzunluğu [m]13.10 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.0 mm²
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTWB
Soğuk uç uzunluğu [m]4.0 m
UL markNo
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECmat 85T PRE
UV KorumalıHayır
UygulamaFloor heating

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.432 Kilogram
Net ağırlık4.388 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim38.885 Litre
EAN/UPC5703466245545