Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

ECmat 200T, 200 W/m², 8.80 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

088L5460

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 17.6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECmat 200T 1715W 230V 0.5x17.6m
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]120 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]115 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]120 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVDF
Dış kılıf rengiKırmızı
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]1715 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]3.0 mm
Kablo direnci [Ohm]30.8000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]3.50 mm
Kaplama alanı [m²]8.80 m²
KurşunsuzEvet
Önemli özellikler
Değer
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECmat 200T 8,8m² 230V 1715W
OnayCE
Paket derinliği [mm]255 mm
Paket genişliği [mm]255 mm
Paket yüksekliği [mm]590 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiIntertek Semko
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]200 W/m²
Şilte genişliği [m]0.5 m
Şilte uzunluğu [m]17.60 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.0 mm²
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTWB
Soğuk uç uzunluğu [m]4.0 m
UL markNo
Ürün açıklamasıECmat 200T
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECmat 200T
UV KorumalıHayır
UygulamaFloor heating
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.16 Kilogram
Net ağırlık4.15 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim38.885 Litre
EAN/UPC5703466242209