ECmat 200T, 200 W/m², 7.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
088L5450
Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 14
088L5450
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECmat 200T 1385W 230V 0.5x14m |
| Alev geciktirici | Evet |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 115 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | 120 N |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVDF |
| Dış kılıf rengi | Kırmızı |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| Isıtma çıkışı [W] | 1385 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
| Kablo çapı [mm] | 3.0 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 38.2000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
| Kalınlık [mm] | 3.50 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 7.00 m² |
| Kurşunsuz | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | ECmat 200T 7,0m² 230V 1385W |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 255 mm |
| Paket genişliği [mm] | 255 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 590 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sertifika şirketi | Intertek Semko |
| Set aksesuarları | No |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 200 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 0.5 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 14.00 m |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.0 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTWB |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 4.0 m |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | ECmat 200T |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | ECmat 200T |
| UV Korumalı | Hayır |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.76 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.722 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 22.739 Litre |
| EAN/UPC | 5703466242186 |