Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

ECmat 100T, 100 W/m², 1.50 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

088L0217

Kablo tipi: Çift iletken, Set aksesuarları: Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 3

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECmat 100T 150W 230V 0,5x3m
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]120 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]115 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]120 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVDF
Dış kılıf rengiKırmızı
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]150 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]3.0 mm
Kablo direnci [Ohm]353.0000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]3.50 mm
Kaplama alanı [m²]1.50 m²
KurşunsuzEvet
Önemli özellikler
Değer
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECmat 100T 1,5m² 230V 150W
OnayCE
Paket derinliği [mm]145 mm
Paket genişliği [mm]145 mm
Paket yüksekliği [mm]605 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiIntertek Semko
Set aksesuarlarıFlexpipe ø6,7 2,5 m Siyah
Şilte çıkışı [W/m²]100 W/m²
Şilte genişliği [m]0.5 m
Şilte uzunluğu [m]3.00 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.0 mm²
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTWB
Soğuk uç uzunluğu [m]4.0 m
UL markNo
Ürün açıklamasıECmat 100T
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECmat 100T
UV KorumalıHayır
UygulamaFloor heating
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.402 Kilogram
Net ağırlık1.227 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim12.825 Litre
EAN/UPC5703466120095