Danfoss logo
ECinfracable 100T

ECinfracable 75T, 75 W/m², 15.30 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

088L6345

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 20.4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECinfracable 75T 15,3m² 230V 1145W
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>500 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiSiyah
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]99
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]1145 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]46.2000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.00 mm
Önemli özellikler
Değer
Kaplama alanı [m²]15.30 m²
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECinfracable 75T 15,3m² 230V 1145W
OnayCE
Paket derinliği [mm]370 mm
Paket genişliği [mm]370 mm
Paket yüksekliği [mm]790 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]75 W/m²
Şilte genişliği [m]0.8 m
Şilte uzunluğu [m]20.40 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]4.0 m
UL markNo
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECinfracable 75T
UV KorumalıEvet
UygulamaFloor heating

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.1 Kilogram
Net ağırlık10.1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim108.151 Litre
EAN/UPC5703466245071