Danfoss logo
ECinfracable 100T

ECinfracable 100T, 100 W/m², 8.60 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

088L6321

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 11.5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECinfracable 100T 8,6m² 230V 870W
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>500 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiSiyah
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]99
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]870 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]60.8000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.00 mm
Önemli özellikler
Değer
Kaplama alanı [m²]8.60 m²
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECinfracable 100T 8,6m² 230V 870W
OnayCE
Paket derinliği [mm]250 mm
Paket genişliği [mm]250 mm
Paket yüksekliği [mm]800 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]100 W/m²
Şilte genişliği [m]0.8 m
Şilte uzunluğu [m]11.50 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]4.0 m
UL markNo
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECinfracable 100T
UV KorumalıEvet
UygulamaFloor heating

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.82 Kilogram
Net ağırlık5.82 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim50 Litre
EAN/UPC5703466244852