Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

ECheat 150S, 150 W/m², 5.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

088L0558

Kablo tipi: Tek iletken, Set aksesuarları: Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 10

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECheat 150S 750W, 230V 0,5x10m
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]120 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]110 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]120 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVDF
Dış kılıf rengiKırmızı
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]750 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıBakır örgü
Kablo çapı [mm]2.5 mm
Kablo direnci [Ohm]70.5000 Ohm
Kablo tipiTek iletken
Kalınlık [mm]3.00 mm
Kaplama alanı [m²]5.00 m²
KurşunsuzEvet
Önemli özellikler
Değer
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECheat 150S 5m² 230V 750W
OnayCE
Paket derinliği [mm]220 mm
Paket genişliği [mm]220 mm
Paket yüksekliği [mm]590 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiIntertek Semko
Set aksesuarlarıFlexpipe ø6,7 2,5 m Siyah
Şilte çıkışı [W/m²]150 W/m²
Şilte genişliği [m]0.5 m
Şilte uzunluğu [m]10.00 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.0 mm²
Soğuk uç iletken sayısı1
Soğuk uç sayısı2
Soğuk uç tipiDSWB
Soğuk uç uzunluğu [m]3.0 m
UL markNo
Ürün açıklamasıECheat 150S
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECheat 150S
UV KorumalıHayır
UygulamaFloor heating
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.846 Kilogram
Net ağırlık1.645 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim12.825 Litre
EAN/UPC5703466118832