ECheat 150S, 150 W/m², 1.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
088L0551
Kablo tipi: Tek iletken, Set aksesuarları: Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 2
088L0551
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECheat 150S 150W, 230V 0,5x2m |
| Alev geciktirici | Evet |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | 120 N |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVDF |
| Dış kılıf rengi | Kırmızı |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| Isıtma çıkışı [W] | 150 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Bakır örgü |
| Kablo çapı [mm] | 2.5 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 353.0000 Ohm |
| Kablo tipi | Tek iletken |
| Kalınlık [mm] | 3.00 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 1.00 m² |
| Kurşunsuz | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | ECheat 150S 1m² 230V 150W |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 145 mm |
| Paket genişliği [mm] | 145 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 605 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sertifika şirketi | Intertek Semko |
| Set aksesuarları | Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 150 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 0.5 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 2.00 m |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.0 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 1 |
| Soğuk uç sayısı | 2 |
| Soğuk uç tipi | DSWB |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 3.0 m |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | ECheat 150S |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | ECheat 150S |
| UV Korumalı | Hayır |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.474 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.96 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 12.914 Litre |
| EAN/UPC | 5703466118764 |