ECflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
088L6391
Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 15.9
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: ECflex
Önerilen alternatif: 140F1426
088L6391
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| Alev geciktirici | Evet |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | >500 N |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVC |
| Dış kılıf rengi | Kırmızı |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | XLPE |
| Isıtma çıkışı [W] | 610 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
| Kablo çapı [mm] | 6.9 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 87.1000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kalınlık [mm] | 6.90 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 11.90 m² |
| Kurşunsuz | Evet |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| Onay | CE |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Set aksesuarları | No |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 50 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 0.8 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 15.90 m |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.5 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 3 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTCL |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 4.0 m |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | ECflex 50T |
| UV Korumalı | Hayır |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6.36 Kilogram |
| Net ağırlık | 6.36 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 39.675 Litre |
| EAN/UPC | 5703466247150 |