Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

ECflex 75T, 75 W/m², 25.20 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

088L6382

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 33.6

Önerilen alternatif: 140F1448

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECflex 75T 25,2m² 230V 1880W
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>500 N
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiKırmızı
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuXLPE
Isıtma çıkışı [W]1880 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]6.9 mm
Kablo direnci [Ohm]28.1000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Önemli özellikler
Değer
Kalınlık [mm]6.90 mm
Kaplama alanı [m²]25.20 m²
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECflex 75T 25,2m² 230V 1880W
OnayCE
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]75 W/m²
Şilte genişliği [m]0.8 m
Şilte uzunluğu [m]33.60 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]2.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]4.0 m
UL markNo
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECflex 75T
UV KorumalıHayır
UygulamaFloor heating
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.66 Kilogram
Net ağırlık12.66 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim81.675 Litre
EAN/UPC5703466245415