ECflex 100T, 11.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230, 1120 W
088L6362
ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
Önerilen alternatif: 140F1459
088L6362
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W |
| Alev geciktirici | Evet |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | >500 N |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVC |
| Dış kılıf rengi | Kırmızı |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | XLPE |
| Isıtma çıkışı [W] | 1120 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
| Kablo çapı [mm] | 6.9 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 47.1000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kalınlık [mm] | 6.90 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 11.00 m² |
| Kurşunsuz | Evet |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W |
| Onay | CE |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sertifika şirketi | Intertek Semko |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 100 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 0.8 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 14.70 m |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.5 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 3 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTCL |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 4.0 m |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | ECflex 100T |
| UV Korumalı | Hayır |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6 Kilogram |
| Net ağırlık | 5.95 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 36.3 Litre |
| EAN/UPC | 5703466245224 |