ECdry, 100 W/m², 5.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
088L0149
Kablo tipi: Tek iletken, Şilte genişliği [m]: 1, Şilte uzunluğu [m]: 5
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Isıtma Şilteleri
088L0149
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECdry 100 440W 230V 5m² |
| Akım [A] [Maks.] | 10.0 A |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Boya göre kesim | Hayır |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garanti [Yıl] | 5 |
| Genişlik [mm] | 100.00 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Isıtma çıkışı [W] | 440 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| İzolasyon malzemesi | PP-Köpük |
| Kablo direnci [Ohm] | 120.0000 Ohm |
| Kablo tipi | Tek iletken |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kalınlık [mm] | 8.00 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 5.00 m² |
| Kurulum yüksekliği [mm] [Min.] | 8 mm |
| Material Description | Danfoss ECdry 100 440W 230V 5m² |
| Onay | CE |
| Product line | Electric Heating |
| Sertifika şirketi | Intertek Semko |
| Ses azaltma [dB] | 17 dB |
| Set aksesuarları | No |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 100 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 1.0 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 5.00 m |
| Soğuk uç | Hayır |
| Termal direnç [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | ECdry 100 |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | ECdry |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 7.05 Kilogram |
| Net ağırlık | 6.98 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 65.625 Litre |
| EAN/UPC | 5703466240472 |