Danfoss logo
DTIK_mat_L

ECasphalt 300T, 300 W/m², 9.75 m², Besleme voltajı [V] AC: 400

088L6566

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 13

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECasphalt 300T 9,8m² 400V 2885W
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC400 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]85 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>300 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfXPLO
Dış kılıf rengiSiyah
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]2885 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]55.4000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.00 mm
Kaplama alanı [m²]9.75 m²
Kısa süreli sıcaklık [°C] [Maks.]240 °C
Önemli özellikler
Değer
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECasphalt 300T 9,8 m² 0,75x13m 400V
OnayCE
Paket derinliği [mm]500 mm
Paket genişliği [mm]180 mm
Paket yüksekliği [mm]180 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiIntertek Semko
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]300 W/m²
Şilte genişliği [m]0.8 m
Şilte uzunluğu [m]13.00 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]2.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTWK
Soğuk uç uzunluğu [m]10.0 m
UL markNo
Ürün açıklamasıECasphalt 300T
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECasphalt 300T
UV KorumalıEvet
UygulamaAsphalt ice and snow melting
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.122 Kilogram
Net ağırlık8.041 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim24.3 Litre
EAN/UPC5703466246931