Danfoss logo
DTIK_mat_L

ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.20 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

088L6551

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 12.4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECasphalt 300T 6,2m² 230V 1885W
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]85 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>300 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfXPLO
Dış kılıf rengiSiyah
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]1885 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]28.1000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.00 mm
Kaplama alanı [m²]6.20 m²
Kısa süreli sıcaklık [°C] [Maks.]240 °C
Önemli özellikler
Değer
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionECasphalt 300T 6,2 m² 0,5x12,4m 230V
OnayCE
Paket derinliği [mm]500 mm
Paket genişliği [mm]190 mm
Paket yüksekliği [mm]190 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiIntertek Semko
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]300 W/m²
Şilte genişliği [m]0.5 m
Şilte uzunluğu [m]12.40 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]2.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTWK
Soğuk uç uzunluğu [m]10.0 m
UL markNo
Ürün açıklamasıECasphalt 300T
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECasphalt 300T
UV KorumalıEvet
UygulamaAsphalt ice and snow melting
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.08 Kilogram
Net ağırlık8 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim7.2 Litre
EAN/UPC5703466246801