BOCK, Motor component, Kit
097B81407
Compressors spare parts, Set-motor 22kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 81407
097B81407
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Set-motor 22kW S/SS [PW50:50] |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG34 CO2 T |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Güç kaynağı | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81407 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Marka | BOCK |
| Material Description | Set-motor 22kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | motor |
| Ürün adı | Motor component |
| Ürün grubu | Compressors spare parts |
| Ürün tipi | Kit |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 63.2 Kilogram |
| Net ağırlık | 63.2 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162549391 |