Water nozzles, SL, 1.82 L/h, 60 °, Hollow
030L6656
SL-AD 1,82 L/h 60°H
030L6656
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | SL-AD 1,82 L/h 60°H |
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Capacity [l/h] | 1.82 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.45 gal/h |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diş | 10/24 UNC |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| LE anti-drip valve | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | SL AISI nozzle 1,82 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 14 bar tap water |
| SCIP dosya no. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP dosyası ürün adı | SL nozzles |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | H |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Water nozzles |
| Ürün tipi | SL |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 20.1 Gün |
| Net ağırlık | 18.1 Gün |
| Hacim | 0.023 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162696866 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |