Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 1.81 L/h, 60 °, Hollow

030L6560

SL-AD 1,81 L/h 60°H

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSL-AD 1,81 L/h 60°H
Ambalaj başına düşen miktar50 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [l/h]1.81 L/h
Capacity [USgal/h]0.55 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diş12/24 UNC
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
LE anti-drip valveYes
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionSL AISI nozzle 1,81 L/h 60° AD UNC 12-24
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point14 bar tap water
SCIP dosya no.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dosyası ürün adıSL nozzles
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Ürün grubuWater nozzles
Ürün tipiSL

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20.1 Gün
Net ağırlık18.1 Gün
Hacim0.023 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162701096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm