Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 7.57 L/h, 80 °, Hollow

030L5660

HX-SS 7.57 L/h 80°HR

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaHX-SS 7.57 L/h 80°HR
Ambalaj başına düşen miktar50 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [l/h]7.57 L/h
Capacity [USgal/h]2.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diş9/16-24 UNEF
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiSnNi coated brass
Material DescriptionHX-SS 2.00 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point10 bar tap water
SCIP dosya no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dosyası ürün adıHX nozzles
ShapeRound
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Ürün etiketiNo
Ürün grubuWater nozzles
Ürün tipiHX

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık23.27 Gün
Net ağırlık23.27 Gün
Hacim0.007 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255137443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm