Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 2.87 L/h, 60 °, Hollow

030L5630

HX-SS 2.87 L/h 60°HR

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaHX-SS 2.87 L/h 60°HR
Ambalaj başına düşen miktar50 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [l/h]2.87 L/h
Capacity [USgal/h]0.65 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diş9/16-24 UNEF
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
In scope of WEEENo
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiSnNi coated brass
Material DescriptionHX-SS 0.65 gph 60°HR(NO TEST) Blister
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point10 bar tap water
SCIP dosya no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dosyası ürün adıHX nozzles
ShapeRound
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Ürün etiketiNo
Ürün grubuWater nozzles
Ürün tipiHX

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık23.27 Gün
Net ağırlık23.27 Gün
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162907313