Danfoss logo
Oil Nozzles, 030L5400

Water nozzles, 41.6 L/h, 45 °, Solid

030L5401

HX 41.6 L/h 45°S

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaHX 41.6 L/h 45°S
Ambalaj başına düşen miktar50 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [l/h]41.60 L/h
Capacity [USgal/h]11.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diş9/16-24 UNEF
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
Önemli özellikler
Değer
LE anti-drip valveNo
Malzeme tipiSnNi coated brass
Material DescriptionHX-SS 11.0 gph 45°S(NO TEST) 1/4"Blister
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dosyası ürün adıHX nozzles
Spray angle [°]45 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Ürün grubuWater nozzles
Ürün tipiHX

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık23 Gün
Net ağırlık23 Gün
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255123439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm