Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 4.96 L/h, 60 °, Solid

030L5295

HX 4.96 L/h 60°S

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaHX 4.96 L/h 60°S
Ambalaj başına düşen miktar50 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [l/h]4.96 L/h
Capacity [USgal/h]1.25 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diş9/16-24 UNEF
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiSnNi coated brass
Material DescriptionHX 1.25 gph 60°S Blister
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point10 bar tap water
SCIP dosya no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dosyası ürün adıHX nozzles
ShapeConical
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Ürün grubuWater nozzles
Ürün tipiHX

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık33 Gün
Net ağırlık31.2 Gün
Hacim0.023 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162596258
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm