Water nozzles, 3.21 L/h, 80 °, Hollow
030L5074
HX-AD 3.21 L/h 80°H
030L5074
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | HX-AD 3.21 L/h 80°H |
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Capacity [l/h] | 3.21 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 1.10 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diş | 9/16-24 UNEF |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter type | None |
| LE anti-drip valve | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme tipi | SnNi coated brass |
| Material Description | HX-AD 3.21 L/h 80°H Blister ** |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 10 bar tap water |
| SCIP dosya no. | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| SCIP dosyası ürün adı | HX-AD nozzles |
| Shape | Conical |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | H |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Water nozzles |
| Ürün tipi | HX-AD |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.033 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.031 Kilogram |
| Hacim | 0.023 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |