Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Water nozzles, 2.09 L/h, 80 °, Hollow

030L5071

HX-AD 2.09 L/h 80°H

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaHX-AD 2.09 L/h 80°H
Ambalaj başına düşen miktar50 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [l/h]2.09 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diş9/16-24 UNEF
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveYes
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiSnNi coated brass
Material DescriptionHX-AD 2.09 L/h 80°H Blister
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point10 bar tap water
SCIP dosya no.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP dosyası ürün adıHX-AD nozzles
ShapeConical
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Ürün grubuWater nozzles
Ürün tipiHX-AD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık33.5 Gün
Net ağırlık31.5 Gün
Hacim0.023 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162696200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm