Pumps, RSA, Biofuel blend: 100
070-3363
Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L
070-3363
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 1 |
| Açıklama | RSA 60 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Basınç [bar] [Maks.] | 21.00 bar |
| Basınç [bar] [Min.] | 5.50 bar |
| Başlatma torku [Nm] [Maks.] | 0.24 N-m |
| Biofuel blend | 100 |
| Capacity [l/h] | 120.00 L/h |
| Capacity group | 100-149 |
| Capacity range [l/h] [Max] | 149 L/h |
| Capacity range [l/h] [Min] | 100 L/h |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Closing function | Shut-off |
| Contains batteries | No |
| Definition point [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Factory pressure setting [bar] | 7.0 bar |
| Filter area [cm²] | 75.0 cm² |
| Filter grade [µm] | 150 |
| Filter type | Ring |
| Flats/key on the shaft | 1 flat |
| Güç tüketimi [W] | 89.0 W |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 3600 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 1400 rpm |
| Material Description | RSA 60 R |
| Nozzle/pressure outlet | L |
| Number of stages | 1 |
| Oil pump speed [op/min] | 3600 op/min |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pipe connection | 1 pipe |
| Pressure feed line [bar] [Max] | 4 bar |
| Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressure range special spring [bar] [Max] | 5 bar |
| Pressure range special spring [bar] [Min] | 1 bar |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotation | R |
| SCIP dosya no. | d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e |
| SCIP dosyası ürün adı | Oil pumps - RSA 60 |
| Serie | RS |
| Shaft Diameter [in] | 7/16 |
| Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Pumps |
| Ürün tipi | RSA |
| Viscosity [cSt] [Max] | 18.0 cSt |
| Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Yağ tipi | Kerosene/Light oil |
| Yorumlar | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.176 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.175 Kilogram |
| Hacim | 3.409 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425066023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |