Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070-3354

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 or 2 stage1
AçıklamaRSA 60
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Ambalaj başına düşen miktar6 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
Basınç [bar] [Maks.]21.00 bar
Basınç [bar] [Min.]5.50 bar
Başlatma torku [Nm] [Maks.]0.24 N-m
Biofuel blend100
Capacity [l/h]120.00 L/h
Capacity group100-149
Capacity range [l/h] [Max]149 L/h
Capacity range [l/h] [Min]100 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Closing functionShut-off
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Factory pressure setting [bar]7.0 bar
Filter area [cm²]75.0 cm²
Filter grade [µm]150
Filter typeRing
Flats/key on the shaft1 flat
Güç tüketimi [W]89.0 W
Önemli özellikler
Değer
Hız [dev/dk] [Maks.]3600 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]1400 rpm
Material DescriptionRSA 060 M 2253
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3600 op/min
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Pipe connection1 pipe
Pressure feed line [bar] [Max]4 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Pressure range special spring [bar] [Max]5 bar
Pressure range special spring [bar] [Min]1 bar
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RotationR
SCIP dosya no.d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP dosyası ürün adıOil pumps - RSA 60
SerieRS
Shaft diameter [mm]10.000 mm
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
UL markNo
Ürün grubuPumps
Ürün tipiRSA
Viscosity [cSt] [Max]18.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Yağ tipiKerosene/Light oil
YorumlarRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.118 Kilogram
Net ağırlık2.117 Kilogram
Hacim3.335 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425025556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm