Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10
071N7173
Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC
071N7173
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 1 |
| Açıklama | Oil pump BFP 21 R5L+R, 220 - 230V AC |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Aktüatör tipi | NC |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| Basınç [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Basınç [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Başlatma torku [Nm] [Maks.] | 0.12 N-m |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Biofuel blend | 10 |
| Capacity [l/h] | 42.00 L/h |
| Capacity group | 25-49 |
| Capacity range [l/h] [Max] | 49 L/h |
| Capacity range [l/h] [Min] | 25 L/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Closing function | Cut-off |
| Coil consumption [W] | 9 W |
| Coil Current | AC |
| Coil voltage [V] | 220 - 230 |
| Contains batteries | No |
| Definition point [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Factory pressure setting [bar] | 10.0 bar |
| Filter area [cm²] | 11.0 cm² |
| Filter grade [µm] | 200 |
| Filter type | Cartridge |
| Flats/key on the shaft | 1 flat |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Güç tüketimi [W] | 70.0 W |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 3450 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 1400 rpm |
| Koruma kategorisi | IP40 |
| Material Description | Oil pump BFP 21 R5L+R, 220 - 230V AC |
| Nozzle/pressure outlet | L + R |
| Number of stages | 1 |
| Oil pump speed [op/min] | 3450 op/min |
| Onay | CEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pipe connection | 2 pipes |
| Pressure feed line [bar] [Max] | 2 bar |
| Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotation | R |
| SCIP dosya no. | b9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887 |
| SCIP dosyası ürün adı | Oil pump BFP - Service |
| Serie | BFP |
| Shaft diameter [mm] | 8.000 mm |
| Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Supply peak voltage [V] [Max] | 253.0 V |
| Supply peak voltage [V] [Min] | 207.0 V |
| Supply voltage [V] [Max] | 230.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 220.0 V |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Pumps |
| Ürün tipi | BFP 21 |
| Viscosity [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Yağ tipi | Kerosene/Light oil |
| Yorumlar | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.203 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.156 Kilogram |
| Hacim | 2.002 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425156472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |