Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10

071N7110

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 or 2 stage1
AçıklamaOil pump BFP 21L3, 2 pipes IT
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Aktüatör tipiNC
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
Basınç [bar] [Maks.]20.00 bar
Basınç [bar] [Min.]7.00 bar
Başlatma torku [Nm] [Maks.]0.10 N-m
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220 - 230
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Filter area [cm²]11.0 cm²
Filter grade [µm]200
Önemli özellikler
Değer
Filter typeCartridge
Flats/key on the shaft1 flat
Güç tüketimi [W]42.0 W
Hız [dev/dk] [Maks.]3450 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]2400 rpm
Koruma kategorisiIP40
Material DescriptionOil pump BFP 21L3, 2 pipes IT
Nozzle/pressure outletL + R
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
OnayCEIntertek Semko
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Pipe connection2 pipes
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RotationL
SCIP dosya no.4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f
SCIP dosyası ürün adıOil pump BFP 21
SerieBFP
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo
Ürün grubuPumps
Ürün tipiBFP 21
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Yağ tipiKerosene/Light oil
YorumlarRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.141 Kilogram
Net ağırlık1.032 Kilogram
Hacim2.002 Cubic decimeter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162717028
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm