Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10

071N0268

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 100, AC

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 or 2 stage1
AçıklamaOil pump BFP 21 L5L+R, 100V AC
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Aktüatör tipiNC
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Basınç [bar] [Maks.]20.00 bar
Basınç [bar] [Min.]7.00 bar
Başlatma torku [Nm] [Maks.]0.12 N-m
Besleme gerilimi [V]100.0 V
Biofuel blend10
Capacity [l/h]42.00 L/h
Capacity group25-49
Capacity range [l/h] [Max]49 L/h
Capacity range [l/h] [Min]25 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]100
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Filter area [cm²]11.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeCartridge
Önemli özellikler
Değer
Flats/key on the shaft1 flat
Güç tüketimi [W]70.0 W
Hız [dev/dk] [Maks.]3450 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]1400 rpm
Koruma kategorisiIP40
Material DescriptionOil pump BFP 21 L5L+R, 100V AC
Nozzle/pressure outletL + R
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
OnayCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Pipe connection1 pipe
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RotationL
SCIP dosya no.f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIP dosyası ürün adıOil pump BFP 21
SerieBFP
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
Supply voltage [V] [Max]106.0 V
Supply voltage [V] [Min]94.0 V
UL markNo
Ürün grubuPumps
Ürün tipiBFP 21
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Yağ tipiKerosene/Light oil
YorumlarRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.102 Kilogram
Net ağırlık1.101 Kilogram
Hacim1.518 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425032851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm