Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pumps, BFP 20, Biofuel blend: 10

071N0200

Product Type: BFP 20, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L + R

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 or 2 stage1
AçıklamaOil pump BFP 20 R3L+R,
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Basınç [bar] [Maks.]20.00 bar
Basınç [bar] [Min.]7.00 bar
Başlatma torku [Nm] [Maks.]0.10 N-m
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Closing functionNone
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Filter area [cm²]11.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeCartridge
Flats/key on the shaft1 flat
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W]42.0 W
Hız [dev/dk] [Maks.]3450 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]2400 rpm
Koruma kategorisiIP40
Material DescriptionOil pump BFP 20 R3L+R,
Nozzle/pressure outletL + R
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Pipe connection2 pipes
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RotationR
SCIP dosya no.9080a720-2824-477a-b35e-9275ee911dd9
SCIP dosyası ürün adıOil pump BFP 20
SerieBFP
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
UL markNo
Ürün grubuPumps
Ürün tipiBFP 20
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Yağ tipiKerosene/Light oil
YorumlarRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.096 Kilogram
Net ağırlık1.095 Kilogram
Hacim1.518 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425021237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm