Danfoss logo
071N7141_BFP_Service_Pump_F

Pumps, BFP 11, Biofuel blend: 10

071N4141

Product Type: BFP 11, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 or 2 stage1
AçıklamaOil pump BFP 11 L3L, 220 - 230V AC
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Aktüatör tipiNC
Ambalaj başına düşen miktar490 pc
Ambalaj biçimiPallet pack
Basınç [bar] [Maks.]15.00 bar
Basınç [bar] [Min.]7.00 bar
Başlatma torku [Nm] [Maks.]0.10 N-m
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220 - 230
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Filter area [cm²]13.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeRing
Flats/key on the shaft1 flat
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W]42.0 W
Hız [dev/dk] [Maks.]3450 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]2400 rpm
Koruma kategorisiIP40
Material DescriptionOil pump BFP 11 L3L, 220 - 230V AC
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
OnayCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Pipe connection1 pipe
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RotationL
SCIP dosya no.fd1318ef-3682-4700-b731-aee7fe051551
SCIP dosyası ürün adıOil pump BFP 11 L3L, 1 pipe, P-Pack
SerieBFP
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo
Ürün grubuPumps
Ürün tipiBFP 11
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Yağ tipiKerosene/Light oil
YorumlarRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.172 Kilogram
Net ağırlık1.171 Kilogram
Hacim1.176 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425060601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm