Pumps, BFM, Biofuel blend: 10
071N2559
Product Type: BFM, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L
071N2559
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 1 |
| Açıklama | Fuel pump BFM R3L, 24V AC |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Basınç [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Basınç [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Başlatma torku [Nm] [Maks.] | 0.12 N-m |
| Besleme gerilimi [V] | 24.0 V |
| Biofuel blend | 10 |
| Capacity [l/h] | 24.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.00 gal/h |
| Capacity group | 0-24 |
| Capacity range [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Capacity range [l/h] [Min] | 0 L/h |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Closing function | Cut-off |
| Coil Current | AC |
| Coil voltage [V] | 24 |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Factory pressure setting [bar] | 10.0 bar |
| Filter type | None |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Flats/key on the shaft | 1 flat |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 3450 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 2400 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Fuel pump BFM R3L, 24V AC |
| Nozzle/pressure outlet | L |
| Number of stages | 1 |
| Oil pump speed [op/min] | 3450 op/min |
| Onay | Intertek Semko |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pipe connection | 2 pipes |
| Pressure feed line [bar] [Max] | 2 bar |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotation | R |
| SCIP dosya no. | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| SCIP dosyası ürün adı | BFM |
| Shaft diameter [mm] | 6.000 mm |
| Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 2.0 bar |
| Supply voltage [V] [Max] | 26.4 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 21.6 V |
| UL mark | No |
| Ürün etiketi | No |
| Ürün grubu | Pumps |
| Ürün tipi | BFM |
| Viscosity [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Yağ tipi | Kerosene/Light oil |
| Yorumlar | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 419 Gün |
| Net ağırlık | 368 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.423 Litre |
| EAN/UPC | 5715255238614 |