Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumps, BFM, Biofuel blend: 100

071N2553

Product Type: BFM, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: R

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 or 2 stage1
AçıklamaFuel pump BFM B L3R, 24V AC
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Basınç [bar] [Maks.]15.00 bar
Basınç [bar] [Min.]7.00 bar
Başlatma torku [Nm] [Maks.]0.12 N-m
Besleme gerilimi [V]24.0 V
Biofuel blend100
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.00 gal/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]24
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory pressure setting [bar]12.0 bar
Filter typeNone
Önemli özellikler
Değer
Flats/key on the shaft1 flat
Hız [dev/dk] [Maks.]3450 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]2400 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionFuel pump BFM B L3R, 24V AC
Nozzle/pressure outletR
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
OnayIntertek Semko
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Pipe connection2 pipes
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RotationL
SCIP dosya no.c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP dosyası ürün adıBFM
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Suction Line Vacuum [bar] [Max]2.0 bar
Supply voltage [V] [Max]26.4 V
Supply voltage [V] [Min]21.6 V
UL markNo
Ürün etiketiNo
Ürün grubuPumps
Ürün tipiBFM
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Yağ tipiBio/Kerosene/Light
YorumlarRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık419 Gün
Net ağırlık356 Gün
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162848012