Danfoss logo
BFA

Pumps, BFA 01, Biofuel blend: 10

071N1289

Product Type: BFA 01, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 24, AC

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 or 2 stage1
AçıklamaOil pump BFA 01 L3L, 24 AC
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ambalaj başına düşen miktar300 pc
Ambalaj biçimiPallet pack
Basınç [bar] [Maks.]15.00 bar
Basınç [bar] [Min.]7.00 bar
Başlatma torku [Nm] [Maks.]0.10 N-m
Besleme gerilimi [V]24.0 V
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]24
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Factory pressure setting [bar]12.0 bar
Filter area [cm²]0.7 cm²
Filter grade [µm]150
Flats/key on the shaft1 flat
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W]42.0 W
Hız [dev/dk] [Maks.]3450 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]2400 rpm
Koruma kategorisiIP40
Material DescriptionOil pump BFA 01 L3L, 24 AC
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
OnayCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Pipe connection2 pipes
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RotationL
SCIP dosya no.c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SCIP dosyası ürün adıOil pump BFA
SerieBFA
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
Supply voltage [V] [Max]26.4 V
Supply voltage [V] [Min]21.6 V
UL markNo
Ürün grubuPumps
Ürün tipiBFA 01
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Yağ tipiKerosene/Light oil
YorumlarRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.074 Kilogram
Net ağırlık1.073 Kilogram
Hacim1.176 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425074318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm