Preheaters, FPHE 5 LE, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32
030N6123
FPHE-LE - SERVICE
030N6123
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FPHE-LE - SERVICE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 40 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| Bağlantılar | G 1/8 |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Capacity [kg/h] | 6.00 kg/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Closing valve | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cut in temperature [°C] | 60 °C |
| Cut out temperature [°C] | 32 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Oil preheater FPHE-LE Service |
| Neck diameter [mm] | 18.5 mm |
| Onay | CEIntertek SemkoDIN CERTCO |
| Product line | Burner Components |
| PTC element | 1 x 70 |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 0e402b66-6d37-4843-a8b1-a94a1bb80c3e |
| SCIP dosyası ürün adı | Oil preheaters FPHE LE |
| Supply voltage [V] [Max] | 255.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 180.0 V |
| Termostat | 60/32 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Preheaters |
| Ürün tipi | FPHE 5 LE |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.147 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.146 Kilogram |
| Hacim | 0.134 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425095979 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |