Danfoss logo
FPHE-LE_030N5123_L

Preheaters, FPHE 5 LE, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N5123

FPHE-LE STANDARD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFPHE-LE STANDARD
Ambalaj başına düşen miktar50 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
BağlantılarG 1/8
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Capacity [kg/h]6.00 kg/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing valveYes
Contains batteriesNo
Cut in temperature [°C]60 °C
Cut out temperature [°C]32 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionOil preheater FPHE LE Standard
Neck diameter [mm]18.5 mm
OnayCEIntertek SemkoDIN CERTCO
Product lineBurner Components
PTC element1 x 70
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dosyası ürün adıOil preheater FPHE 10
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
Termostat60/32
UL markNo
Ürün grubuPreheaters
Ürün tipiFPHE 5 LE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.145 Kilogram
Net ağırlık0.144 Kilogram
Hacim0.148 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425092053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm