Danfoss logo
Oil Preheater - FPHE 5

Preheaters, FPHE 3, 3 kg/h, PTC element: 1 x 90, Thermostat: 60/32

030N5095

FPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING)

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING)
Ambalaj başına düşen miktar50 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
BağlantılarG 1/8
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Capacity [kg/h]3.00 kg/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing valveNo
Contains batteriesNo
Cut in temperature [°C]60 °C
Cut out temperature [°C]32 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionOil preheater FPHE 3 Hauni
Neck diameter [mm]18.5 mm
OnayCEIntertek Semko
Product lineBurner Components
PTC element1 x 90
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dosyası ürün adıOil preheater FPHE 10
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
Termostat60/32
UL markNo
Ürün grubuPreheaters
Ürün tipiFPHE 3

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık100 Gün
Net ağırlık94 Gün
Hacim0.146 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425095955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm