Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 50, Thermostat: 60/32

030N5067

FPHE 5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFPHE 5
Ambalaj başına düşen miktar50 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
BağlantılarG 1/8
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Capacity [kg/h]6.00 kg/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing valveNo
Contains batteriesNo
Cut in temperature [°C]60 °C
Cut out temperature [°C]32 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionOil preheater FPHE 5
Neck diameter [mm]18.5 mm
OnayCEIntertek Semko
Product lineBurner Components
PTC element1 x 50
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP dosyası ürün adıOil preheater FPHE 10
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
Termostat60/32
UL markNo
Ürün grubuPreheaters
Ürün tipiFPHE 5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.105 Kilogram
Net ağırlık0.104 Kilogram
Hacim0.143 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425091506
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm