Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 120, Thermostat: 73/60
030N5006
FPHE 5
030N5006
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FPHE 5 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Bağlantılar | G 1/8 |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Capacity [kg/h] | 6.00 kg/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Closing valve | No |
| Contains batteries | No |
| Cut in temperature [°C] | 73 °C |
| Cut out temperature [°C] | 60 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 |
| Neck diameter [mm] | 18.2 mm |
| Onay | CEIntertek Semko |
| Product line | Burner Components |
| PTC element | 1 x 120 |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| SCIP dosyası ürün adı | Oil preheaters FPHE 5 other |
| Supply voltage [V] [Max] | 255.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 180.0 V |
| Termostat | 73/60 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Preheaters |
| Ürün tipi | FPHE 5 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.102 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.101 Kilogram |
| Hacim | 0.148 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |