Photo Units, UV, Sensitivity: Normal (black), Housing: Standard
057H7051
PHOTO UNIT TYPE UV1
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
057H7051
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | PHOTO UNIT TYPE UV1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde | Standard |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Housing length [mm] | 90 mm |
| Kablo uzunluğu [mm] | 300 mm |
| Material Description | Del - Photo unit type UV1 1/10PC |
| Onay | CE |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sensitivity | Normal (black) |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Photo Units |
| Ürün tipi | UV |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.038 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.034 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.106 Litre |
| EAN/UPC | 5702425080609 |