Danfoss logo
057H7315 Photo unit

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard

057H7315

PHOTO UNIT TYPE LDS
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: LD / LDS

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPHOTO UNIT TYPE LDS
Ambalaj başına düşen miktar100 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
GövdeStandard
Önemli özellikler
Değer
Housing length [mm]50 mm
Kablo uzunluğu [mm]500 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
OnayCE
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
SensitivityExtra high (light blue)
UL markOut of scope
Ürün grubuPhoto Units
Ürün tipiLDS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.031 Kilogram
Net ağırlık0.025 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.18 Litre
EAN/UPC5702425157585